FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Élément de bridage
Taille
30
Finition 1
pour guidages cylindriques
Matière du corps de base
acier
D=diamètre
30
A
68
A1
10
A2
58
A3
53,5
A4
28,5
A5
80
A6
35
B1
87
Couple de serrage Nm
12
Couple de maintien Nm
30
D1
8,6
Force de retenue F1 N
2000
H1
35
H3
43
L3
58
M
M10
RoHS
true
T
16

Description

Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 40.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 40.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur l'arbre. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).

L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté