{"product":{"productId":"agid.21752","price":161.3,"name":"ÉLÉMENT DE BRIDAGE POUR GUIDAGESCYLINDRIQUES T. 25 D=25 F1=1200, ACIER"},"currency":"EUR"}
Élément de bridage
pour guidages cylindriques
acier
- Montage simple et rapide à la main
- Convient pour les opérations de serrage statiques
- Répartition symétrique des forces
Unité de vente
€161.30
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de bridage
Taille
25
Finition 1
pour guidages cylindriques
Matière du corps de base
acier
D=diamètre
25
A
60
A1
9
A2
41,5
A3
45,5
A4
25
A5
65
A6
31
B1
78
Couple
de serrage
Nm
7
Couple de maintien
Nm
15
D1
8,6
Force de retenue
F1
N
1200
H1
30
H3
38
L3
52
M
M10
RoHS
true
T
16
Description
Matière
Corps en acier. En aluminium à partir de la taille 40.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Manette indexable en plastique, broche filetée de classe de résistance 12.9.
Finition
Corps nickelé. Anodisé à partir de la taille 40.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Manette indexable, broche filetée brunie.
Nota
Éléments de serrage à actionnement manuel pour opérations de serrage statiques. L'opération de serrage s'effectue manuellement au moyen de la manette indexable ajustable. Les mors de serrage flottants garantissent une répartition symétrique des forces sur l'arbre. Jusqu'à 50 000 cycles de serrage statiques (valeur B10d).
L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
L'arbre doit avoir une tolérance de ±0,01 mm et une dureté de 54 HRC min.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.