FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Arbre de guidage de précision
Finition 1
avec alésages de fixation
Matière du corps de base
acier
Surface corps
trempé et rectifié
Code acier
1.1213
D=diamètre
25h6
L=Longueur
600
Dureté de la surface HRC
62 ±2
E1
120
L max.
7800
M
M8
Profondeur maximale de trempe
0,9-1,7
Vis de fixation assortie
M8

Description

Matière

Acier 1.1213.

Inox 1.4034.

Inox 1.4112.

Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.

Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota
L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces. Adapté pour les supports d‘arbres 21565.
Indication de dessin
1) Chanfreiné
Accessoire
Supports d'arbres 21565.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté