FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Arbre de guidage de précision
Matière du corps de base
acier
Surface corps
trempé et rectifié
Code acier
1.1213
D=diamètre
16h6
L=Longueur
1000
Dureté de la surface HRC
62 ±2
L max.
4000
Profondeur maximale de trempe
1,6

Description

Matière

Acier 1.1213.

Inox 1.4034.

Inox 1.4112.

Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.

Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota
L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces.
Sur demande
Usinage des extrémités et surface enveloppantes cylindriques selon le schéma du client. Longueurs jusqu'à 4000 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Chanfreiné
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté