{"product":{"productId":"agid.4824","price":21.89,"name":"ARBRE GUID. PRÉCISION D=5h6, L=1000,ACIER 1.1213 TREMPÉ ET RECTIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Arbre De Guidage De Précision
acier
trempé et rectifié
- Surface trempée par induction
- La surface présente une résistance élevée à l'usure
Unité de vente
21,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Arbre De Guidage De Précision
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
trempé et rectifié
Code acier
1.1213
D=diamètre
5h6
L=Longueur
1000
Dureté de la
surface HRC
62 ±2
L
max.
4000
Profondeur
maximale
de trempe
0,8
UNSPSC Code
31171502
Description
Matière
Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.
Finition
Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.
Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota
L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces.
Sur demande
Usinage des extrémités et surface enveloppantes cylindriques selon le schéma du client. Longueurs jusqu'à 4000 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Chanfreiné
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.