{"product":{"productId":"agid.35900","price":25,"name":"Palier linéaire à billes en acier avec bride centrale, modèle carré"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Finition
Ces paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 de la norme ISO 10285. Avec joint d’étanchéité des deux côtés. Ces paliers linéaires à billes sont dotés d’une cage en plastique. Celle-ci assure un fonctionnement silencieux et d’excellentes propriétés de roulement. Avec bride centrale pour montage direct sur le corps. Modèle double palier pour une utilisation sous charge de couple.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage. Les charges admissibles indiquées s’appliquent en cas d’utilisation d’arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage. Les charges admissibles indiquées s’appliquent en cas d’utilisation d’arbres trempés et rectifiés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Finition
Ces paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 de la norme ISO 10285. Avec joint d’étanchéité des deux côtés. Ces paliers linéaires à billes sont dotés d’une cage en plastique. Celle-ci assure un fonctionnement silencieux et d’excellentes propriétés de roulement. Avec bride centrale pour montage direct sur le corps. Modèle double palier pour une utilisation sous charge de couple.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage. Les charges admissibles indiquées s’appliquent en cas d’utilisation d’arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage. Les charges admissibles indiquées s’appliquent en cas d’utilisation d’arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.