FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Palier Linéaire À Billes
Finition 1
avec bride
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D1=Diamètre ajusté
47
D2=Diamètre de bride
76
D=diamètre intérieur
30
L=Longueur
123
B
60
Charge de base dynamique N
2500
Charge de base statique N
5490
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
RoHS
true
T
6,1
UNSPSC Code
31171510

Description

Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps. Finition double palier pour une utilisation avec couples importants. Tolérances recommandées : Arbre : h6 Corps : H7 Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage. Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté