{"product":{"productId":"agid.31968","price":203.2,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES AVEC BRIDE,D=50, L=192, D1=75, D2=112, ACIER,COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Palier Linéaire À Billes
avec bride
acier
- Prêt à installer
- Avec double palier
- Palier linéaire avec joint d‘étanchéité des deux côtés
- Guidage précis avec capacité de charge élevée
Unité de vente
203,20 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier Linéaire À Billes
Finition 1
avec bride
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D1=Diamètre ajusté
75
D2=Diamètre de bride
112
D=diamètre intérieur
50
L=Longueur
192
B
88
Charge de
base dynamique
N
6080
Charge de
base statique
N
15900
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
RoHS
true
T
8,1
UNSPSC Code
31171510
Description
Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps. Finition double palier pour une utilisation avec couples importants. Tolérances recommandées : Arbre : h6 Corps : H7 Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage. Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.