FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
avec bride
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre ajusté
26
D2=Diamètre de bride
46
D=Diamètre intérieur
16
L=Longueur
36
T1=Capacité de charge dyn. N
578
T2=Capacité de charge statique
892
B
35
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1

Description

Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps. Tolérances recommandées : Arbre : h6 Corps : H7 Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage. Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté