{"product":{"productId":"agid.31971","price":242.63,"name":"UNITÉ LINÉAIRE QUADRUPLE, D=16ALUMINIUM, FERMÉE"},"currency":"EUR"}
Unité Linéaire
quadruple
aluminium
- Boîtier de précision de structure légère
- Paliers linéaires à billes montés avec compensation de désalignement angulaire
- Avec joints intégrés
Unité de vente
242,63 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Unité Linéaire
Finition 1
quadruple
Finition 2
fermé
Matière du corps de base
aluminium
D=diamètre intérieur
16
A
100
D1
26
D2
5,3
D3
10
E
88
E1
54
H
36
H1
18
H2
13
H3
5,4
H4
15
M
M6
RoHS
true
UNSPSC Code
31171511
Description
Matière
Corps : aluminium.
Finition
Corps : naturel.
Nota
Les unités linéaires prêtes au montage sont constituées d‘un corps en aluminium extrudé, de quatre paliers linéaires à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 montés et joint d‘étanchéité des deux côtés. Fixation des paliers dans le corps à l‘aide de circlips DIN 472.
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes (x4).
Tolérance de l'arbre recommandée : h6.
Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes (x4).
Sur demande
Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.
Indication de dessin
1) Trou de positionnement
Accessoire
Joints racleurs 21560.
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.