FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps : aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Ces unités linéaires prêtes à monter, de conception compacte et angulaire et de grande longueur, se composent d’un boîtier en aluminium extrudé et d’un palier linéaire à billes 21511-01 monté, doté d’un joint des deux côtés.

Tolérance d’arbre recommandée : h6.

Capacité de charge selon les spécifications du palier linéaire à billes.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté