FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Polyéthylène spécial.
Douille en acier inoxydable.
Finition
gris.
Douille blanche.
Nota
Les guidages lisses miniatures ne nécessitent pas d’entretien et sont résistants à la corrosion. Grâce à leur faible poids, ils permettent d’atteindre des vitesses et des accélérations très élevées. Température d’utilisation jusqu’à 40 °C max.
Les guidages lisses miniatures ne sont pas sensibles à la poussière et sont particulièrement adaptés à un fonctionnement à sec.
Données techniques
Coefficients de sécurité
Faible fréquence de circulation et mouvement doux :
- coefficient de sécurité statique : 0,4 - 0,5
- coefficient de sécurité dynamique : 0,9 - 1,0

Fréquence de circulation élevée et mouvement régulier :
- coefficient de sécurité statique : 0,3 - 0,4
- coefficient de sécurité dynamique : 0,6 - 0,8

Fréquence de circulation élevée et vibrations :
- coefficient de sécurité statique : 0,2 - 0,3
- coefficient de sécurité dynamique : 0,3 - 0,5

Calcul
Charge statique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité statique
Charge dynamique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité dynamique
Couple statique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité statique
Couple dynamique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité dynamique

Ces formules constituent des lignes directrices et doivent être revérifiées pour chaque application.
Accessoire
Rails de guidage 21235-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté