{"product":{"productId":"agid.36492","price":9.07,"name":"Chariot de guidage miniature pour largeur 40 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyéthylène spécial.
Surface d’appui en acier inoxydable.
Surface d’appui en acier inoxydable.
Finition
gris.
Surface d’appui polie.
Surface d’appui polie.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyéthylène spécial.
Surface d’appui en acier inoxydable.
Surface d’appui en acier inoxydable.
Finition
gris.
Surface d’appui polie.
Surface d’appui polie.
Nota
Les guidages lisses miniatures ne nécessitent pas d’entretien et sont résistants à la corrosion. Grâce à leur faible poids, ils permettent d’atteindre des vitesses et des accélérations très élevées. Température d’utilisation jusqu’à 40 °C max.
Les guidages lisses miniatures ne sont pas sensibles à la poussière et sont particulièrement adaptés à un fonctionnement à sec.
Les guidages lisses miniatures ne sont pas sensibles à la poussière et sont particulièrement adaptés à un fonctionnement à sec.
Données techniques
Coefficients de sécurité
Faible fréquence de circulation et mouvement doux :
- coefficient de sécurité statique : 0,4 - 0,5
- coefficient de sécurité dynamique : 0,9 - 1,0
Fréquence de circulation élevée et mouvement régulier :
- coefficient de sécurité statique : 0,3 - 0,4
- coefficient de sécurité dynamique : 0,6 - 0,8
Fréquence de circulation élevée et vibrations :
- coefficient de sécurité statique : 0,2 - 0,3
- coefficient de sécurité dynamique : 0,3 - 0,5
Calcul
Charge statique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité statique
Charge dynamique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité dynamique
Couple statique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité statique
Couple dynamique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité dynamique
Ces formules constituent des lignes directrices et doivent être revérifiées pour chaque application.
Faible fréquence de circulation et mouvement doux :
- coefficient de sécurité statique : 0,4 - 0,5
- coefficient de sécurité dynamique : 0,9 - 1,0
Fréquence de circulation élevée et mouvement régulier :
- coefficient de sécurité statique : 0,3 - 0,4
- coefficient de sécurité dynamique : 0,6 - 0,8
Fréquence de circulation élevée et vibrations :
- coefficient de sécurité statique : 0,2 - 0,3
- coefficient de sécurité dynamique : 0,3 - 0,5
Calcul
Charge statique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité statique
Charge dynamique maximale = charge nominale * coefficient de sécurité dynamique
Couple statique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité statique
Couple dynamique maximal = couple nominal * coefficient de sécurité dynamique
Ces formules constituent des lignes directrices et doivent être revérifiées pour chaque application.
Accessoire
Rails de guidage 21235-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.