{"product":{"productId":"agid.36487","price":1.14,"name":"Embouts pour largeur 20 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyacétal (POM).
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyacétal (POM).
Finition
noir.
Nota
Ces embouts s’adaptent aux rails de guidage 21235-10. Ils permettent de protéger les extrémités du rail de guidage et empêchent le chariot de guidage de déraper.
Ce produit n’est pas conçu pour freiner le chariot de guidage.
Le montage de ces embouts réduit la longueur du rail de guidage de 4 mm de chaque côté.
Le couple de serrage recommandé est de 0,75 Nm.
Ce produit n’est pas conçu pour freiner le chariot de guidage.
Le montage de ces embouts réduit la longueur du rail de guidage de 4 mm de chaque côté.
Le couple de serrage recommandé est de 0,75 Nm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.