FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chariot de guidage
Taille
12
Finition 2
palier fixe standard
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
Iglidur®
L3=longueur
34
A
20
A1
15
B
27
B2
7,5
C0(-Y) N
960
C0Y N
960
C0Z N
480
D
M3
D1
6,5
H
13
H1
2,2
H4
9,5
L4
22
M0X Nm
9,2
M0Y Nm
4,4
M0Z Nm
4,4
RoHS
true

Description

Matière
Chariot de glissement avec corps de base en zinc, éléments de glissement en iglidur® J.
Nota

Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté