{"product":{"productId":"agid.13001","price":28.45,"name":"CHARIOT DE GUIDAGE, PALIER FLOT. DANSL\u2019AXE Y T. 15, L3=42, ZINC,COMP:IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Chariot de guidage
zinc
- Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion
- Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables
- Rail de guidage anodisé dur 500 HV
Unité de vente
28,45 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chariot de guidage
Taille
15
Finition 2
palier flottant dans l’axe y
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
Iglidur®
L3=longueur
42
A
25
A1
20
B
32
B2
8,5
C0(-Y)
N
1400
C0Y
N
1400
C0Z
N
700
D
M3
D1
6,5
H
16
H1
2,8
H4
11
L4
31
M0X
Nm
17
M0Y
Nm
8
M0Z
Nm
8
RoHS
true
Description
Matière
Chariot de glissement avec corps de base en zinc, éléments de glissement en iglidur® J.
Nota
Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.