{"product":{"productId":"agid.4660","price":50.16,"name":"RAIL DE GUIDAGE T. 12, L=800, L2=12,ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Rail de guidage
aluminium
- Sans entretien grâce à leur fonctionnement à sec et leur résistance à la corrosion
- Les éléments de glissement sont résistants à l'usure et interchangeables
- Rail de guidage anodisé dur 500 HV
Unité de vente
€50.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rail de guidage
Taille
12
Matériau
du corps de base
aluminium
L2=Entraxe des alésages du bor
12
L=Longueur
800
B1
12
B3
13
D3
pour vis
DIN 912
M3
H2
5,9
H3
8,6
L
max.
800
L1
25
Description
Matière
Rails-guides en profilé, EN AW-6060.
Finition
Aluminium : anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota
Les guidages linéaires sont résistant à la corrosion et fonctionnent à sec sans entretien. Les éléments de glissements en iglidur® J sont résistant à l‘usure et interchangeables. Résiste à des températures jusqu’à max. 80 °C. Encombrement réduit.
** Indiquer la longueur L2 = 12 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.