{"product":{"productId":"agid.13241","price":0,"name":"Guidages miniatures DryLin® N Rail de guidage"},"currency":"EUR"}
- Sans entretien et résistant à la corrosion
- Faible poids
- Possibilité de vitesses et d'accélérations très élevées
- Insensible à la poussière
- Convient pour un fonctionnement à sec
Description
Matière
Corps du chariot : zinc.
Palier lisse : iglidur® J.
Rails : aluminium.
Finition
Corps de base : chromé. Aluminium : anodisé incolore.
Nota
Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d´entretien. Leur faible inertie de masse permet d´obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu’à max. +80 °C.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.
** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.
* Indiquer la longueur L = 1000 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.