{"product":{"productId":"agid.21943","price":109.07,"name":"PALIER LISSE POUR TABLE CI, D=100,D4=30, H=19, ALUMINIUM, COMP:PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Palier lisse pour table circulaire
aluminium
- Faible poids
- Fonctionnement sans entretien ni lubrifiant
- Montage facile
- Résistance élevée à l'usure
- Pour des contraintes élevées et une grande rigidité
Unité de vente
109,07 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier lisse pour table circulaire
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
plastique
D=diamètre extérieur
100
H=Hauteur
19
K1=Pour vis
DIN 7984 M5
Capacité de charge axiale
dynamique
N
7000
Capacité de charge axiale
statique
N
25000
Capacité de charge radiale
dynamique
N
700
Capacité de charge radiale
statique
N
2500
D1
91
D2
80
D3
42,5
D4
30
D5
4,5
E1
8X45°
E2
8X45°
H1
6
K2
pour écrous
ISO 4035 M5
Moment de basculement maximal
Nm
100
RoHS
true
Vitesse
limite n
max. 1/min
200
Description
Matière
Bague extérieure en aluminium.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Bague intérieure en plastique Iglidur® J.
Vis et écrous en Inox A2.
Finition
Bague extérieure anodisée.
Nota
Palier lisse pour table circulaire avec un poids particulièrement faible. La bague intérieure est composée d'un matériau pour palier lisse haute performance. La bague extérieure est en aluminium anodisé. Cette association de matériaux garantit un fonctionnement sans aucun entretien ni lubrifiant.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Montage facile.
Résistance élevée à l'usure.
Pour contraintes élevées, grande rigidité.
Plage de température
-50 °C jusqu’à +90 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.