{"product":{"productId":"agid.4689","price":8.22,"name":"CHARIOT, PALIER FLOTTANT T. 10, L=29,ZINC, COMP:IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Chariot
zinc
- Pour les rails individuels ou doubles
- Sans entretien et résistant à la corrosion
- Insensible à la saleté
- Fonctionnement extrêmement silencieux
- Faibles coefficients de frottement en cas de fonctionnement à sec
Unité de vente
€ 8,22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chariot
Taille
10
Finition 2
palier flottant
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
Iglidur®
L=Longueur
29
A
16
A1
10
B
26
B1
16,5
C0(-Z)
kN
0,25
C0Y
kN
1,2
C0Z
kN
1,2
D
10
D1
M6
D2
9,5
H
18
H1
9
H2
3,5
RoHS
true
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Matière du palier lisse : iglidur® J.
Finition
Bichromaté.
Nota
Les patins à paliers lisses DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faible coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. Conviennent pour les rails individuels ou doubles. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.
Accessoire
Rails de guidage 21240.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.