FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Chariot
Taille
20
Finition 2
palier flottant
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
Iglidur®
L=Longueur
45
A
27
A1
17
B
42,5
B1
26
C0(-Z) kN
0,5
C0Y kN
3,2
C0Z kN
3,2
D
20
D1
M8
D2
11,5
H
36
H1
20
H2
4
RoHS
true

Description

Matière

Zinc injecté haute pression.
Matière du palier lisse : iglidur® J.

Finition
Bichromaté.
Nota

Les patins à paliers lisses DryLin® W sont résistants à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien. L‘absence de graissage rend le système très insensible à la saleté. Faible coefficient de frottement en cas de marche à sec, fonctionnement très silencieux. Conviennent pour les rails individuels ou doubles. Vitesses jusqu‘à 15 m/s.
Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C.

Accessoire
Rails de guidage 21240.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté