{"product":{"productId":"agid.4654","price":0,"name":"Rail de guidage DryLin® T "},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium extrudé EN AW-6060.
Finition
Anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium extrudé EN AW-6060.
Finition
Anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota
Le rail en aluminium offre une bonne conductivité thermique et ne s’échauffe vraiment qu’à des vitesses continuellement très élevées.
** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.