FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rail de guidage
Taille
10
Finition 2
double
Matière du corps de base
aluminium
L2=Entraxe des alésages du bor
20
L=Longueur
4000
B
40
B1
40
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L max.
4000
L1
120

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, épaisseur de la couche 50 µm.
Dureté 500 HV.
Nota
Les rails très plats équipés de guidages allant jusqu‘au bord permettent un support optimal pour couples élevés. Ils sont robustes et insensibles à la saleté, ils ne nécessitent aucun entretien et permettent de déplacer en toute sécurité et sans entretien des charges élevées.

** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté