FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rail de guidage
Taille
20
Finition 2
simple
Matière du corps de base
aluminium
L2=Entraxe des alésages du bor
20
L=Longueur
4000
A
21
B
31
B1
27
D
20
D1
9
D2
15
H
36
H1
20
H2
9,5
L max.
4000
L1
120
T
5

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, épaisseur de la couche 50 µm.
Dureté 500 HV.
Nota
Le rail simple permet plus de souplesse lors de la construction et un montage facile. Il peut être utilisé pour compenser les différences de hauteur. L‘aluminium anodisé est utilisé comme matériau pour les rails et garantit les meilleurs résultats lors des tests. Il est robuste, insensible à la saleté et permet de transporter en toute sécurité et sans entretien des charges élevées.

** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté