{"product":{"productId":"agid.30829","price":287.65,"name":"CHARIOT DE GUID. À ROUL. POUR RAILS DEGUIDAGE LINÉ T. 2, LONG, L=120,ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL, COMP:ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Chariot de guidage à rouleaux
pour rails de guidage linéaire
aluminium
anodisé naturel
Unité de vente
€287.65
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Chariot de guidage à rouleaux
Taille
2
Finition 1
pour rails de guidage linéaire
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier à roulement
Couleur du corps de base
anodisé naturel
B1=Largeur
78
D=Filetage
M5
L=Longueur
120
B
20
B2
60
B3
20
F x 45°
3
Fy
dynamique
N
400
Fz
dynamique
N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
85
L2
30
Mx
Nm
24
My
Nm
64
Mz
Nm
38
RoHS
true
Type de forme
long
Description
Matière
Plaque en aluminium.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Finition
Plaque brillante et anodisée.
Nota
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires et courbes.
Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Rails de guidage courbes 21356.
Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Rails de guidage courbes 21356.
Données techniques
Accélération max. 50 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Plage de température
-10°C jusqu’à +70°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.