FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rail de guidage linéaire
Taille
2
Finition 1
coudée
Finition 2
avec rainure
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
plastique
Couleur des composants
bleu outremer RAL 5002
Surface corps
traitée
B=Largeur
20
D=diamètre
6
H=Hauteur
21
D1
9,5
R
300
RoHS
true
T
8,5
W1°
7,5
W2°
15
45

Description

Matière
Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Finition
Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.
Nota
Les rails de guidage se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à peuvent être montés sur ces derniers. La rainure des deux côtés permet d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.

Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL5002 par défaut.

Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage linéaires 21355.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.
Avantages
Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.
Contenu de la livraison
Bouchon bleu RAL 5002.
Clavettes parallèles.
Sur demande
Autres angles et rayons.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Revêtement diamanté.
Accessoire
Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté