{"product":{"productId":"agid.37444","price":122.82,"name":"Rails de guidage linéaires"},"currency":"EUR"}
Matière
Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Finition
Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.
Vis en acier galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Finition
Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.
Vis en acier galvanisé.
Nota
Les rails de guidage linéaires se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à galets peuvent être montés sur ces derniers. Les rails de guidage linéaires avec rainure des deux côtés conviennent à l'assemblage de plusieurs rails de guidage. Ils permettent d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.
Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL 5002 par défaut.
Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires 21350.
Chariots de guidage à pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage courbes 21356.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.
Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL 5002 par défaut.
Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires 21350.
Chariots de guidage à pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage courbes 21356.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.
Avantages
Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.
Contenu de la livraison
Bouchon bleu RAL 5002.
Clavettes parallèles (pour les modèles avec rainure).
Clavettes parallèles (pour les modèles avec rainure).
Sur demande
Rainure d'un côté.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Autres longueurs (L max. = 4 000 mm).
Revêtement diamanté.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Autres longueurs (L max. = 4 000 mm).
Revêtement diamanté.
Accessoire
Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.