{"product":{"productId":"agid.14675","price":203.92,"name":"Logiciel de programmation pour indicateur de position"},"currency":"EUR"}
- Accessoires pour indicateurs de position
Description
Nota
Le logiciel de programmation permet de programmer l'indicateur de position avec les paramètres correspondants avant le montage. La prise en main du programme est très simple. Les valeurs, telles que la valeur de mesure par tour, la position de la virgule, etc., peuvent être saisies directement ou sélectionnées à l'aide des boutons. La saisie de valeurs inadmissibles est reconnue par le logiciel.
Avec câble de raccordement USB.
Avec câble de raccordement USB.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.