FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en plastique.
Arbre en inox.
Filetage du connecteur en laiton.
Prise de terre en métal.
Finition
Laiton nickelé.
1x connecteur M8 (codé A), 4 pôles, 1x broche.
Nota
Les indicateurs de position compatibles IO-Link sont utilisés pour contrôler les ajustements de format afin de réduire efficacement les temps d'équipement et d'améliorer l'efficacité des machines.

Un écran LCD à deux lignes permet d'afficher à la fois la valeur prescrite et la valeur réelle.
Deux autres LED alertent l'utilisateur en lui indiquant si la valeur prescrite et la valeur réelle concordent (les LED s'allument en vert) ou ne concordent pas (les LED s'allument en rouge). De plus, les LED indiquent à l'utilisateur dans quelle direction le dispositif doit être déplacé pour atteindre la position souhaitée.

Les indicateurs de position 21924-1530 et 21924-1650 sont reliés au dispositif par un arbre. La position du dispositif est déterminée à l'aide de capteurs puissants utilisant un balayage magnétique.

Les indicateurs de position 21924-1531 et 21924-1651 sont montés directement sur le dispositif. La position est déterminée à l'aide d'un capteur magnétique (21924-01) et d'une bande magnétique (21725). Exclusivement pour la mesure de longueur linéaire.
Contenu de la livraison
Indicateurs de position.
Instructions de montage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Attention
Les indicateurs de position ne peuvent être intégrés que dans un système de communication IO-Link.
Indication de dessin
1) Support du couple
2) Tige filetée M3 (2x 120°)
3) Espace minimal requis pour le changement de pile sans démontage.
4) 2x M5/7 basse
5) Zone de contact
6) Prise de terre pour connecteur plat 6.3 ou cosse de câble
7) Connecteur M8 IO-Link (broche de contact) taraudage de raccordement en métal
8) Capteur
Accessoire
Indicateurs de position 21924-1530 et 21924-1650:
Douille de réduction 21940-20**.

Indicateurs de position 21924-1531 et 21924-1651:
Capteur magnétique 21924-01.
Bande magnétique 21725.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Souvent achetés avec les articles de votre panier