{"product":{"productId":"agid.19035","price":11.23,"name":"NIVEAU À BULLE SPHÉRIQUE AVEC BRIDE DEFIXATION D1=17 H=10, FORME:A LAITON,COMP:POLYAMIDE, D=25, E30'EMPFINDLICHKEIT 30'"},"currency":"EUR"}
Niveau À Bulle Sphérique
avec bride de fixation
laiton
nickelé et poli
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules
- Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C
Unité de vente
€ 11,23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Niveau À Bulle Sphérique
Forme
A
Finition 1
avec bride de fixation
Type de produit
rond
Matière du corps de base
laiton
Matière des composants
polyamide
Surface
corps
nickelé et poli
D1=Diamètre extérieur
17
D3=Entraxe des alésages
21
D=diamètre extérieur
25
H=Hauteur
10
D2
12
D4
2
H1
2
REACh
false
RoHS
true
Sensibilité
30'
Description
Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la surface inférieure
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Les nivelles sphériques peuvent être fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la surface inférieure
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.