FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Niveau À Bulle Sphérique
Forme
B
Finition 1
à collerette
Type de produit
rond
Matière du corps de base
laiton
Matière des composants
polyamide
Surface corps
nickelé et poli
D1=Diamètre extérieur
18
D3=Entraxe des alésages
24
D=diamètre extérieur
30
H=Hauteur
11
D2
12
D4
2,5
H1
3
REACh
false
RoHS
true
Sensibilité
30'
UNSPSC Code
41111602

Description

Matière
Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être enchâssées et fixées à l'aide des trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la partie inférieure de la collerette
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté