FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Niveau À Bulle Sphérique
Finition 1
avec embase
Type de produit
rond
Matière du corps de base
PMMA
Matière des composants
verre acrylique
D1=Diamètre extérieur
24
D3=Entraxe des alésages
29
D=diamètre extérieur
36
H=Hauteur
11
D2
18,5
D4
3,2
H1
3
RoHS
true
Sensibilité
53'

Description

Matière
Version en PMMA.
Corps de nivelle sphérique en verre acrylique.
Finition
noir.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être fixées par les trois trous prévus à cet effet.
- alignées sur la face inférieure du corps
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté