{"product":{"productId":"agid.30582","price":128.73,"name":"GUIDAGE À BILLES D=30, L=75, ACIER DECÉMENTATION 1.7139, COMP:LAITON"},"currency":"EUR"}
Guidage à billes
acier de cémentation
- Guidage linéaire précis
- Fonctionnement fluide
Unité de vente
€128.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Guidage à billes
Matière du corps de base
acier de cémentation
Matière des composants
laiton
Code acier
1.7139
D=diamètre
30
L=Longueur
75
D1
46
D2
52
L1
54
L2
33
L3
4,8
RoHS
true
UNSPSC Code
31171503
Description
Matière
Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Cage à billes en laiton.
Cage à billes en laiton.
Finition
Acier cémenté.
Nota
Les guidages à billes en acier peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules.
Les guidages à billes offrent un guidage linéaire précis, une capacité de charge élevée, une bonne précision, une solidité et des mouvements fluides. Grâce à leurs propriétés, ils contribuent à améliorer la qualité de la production et à relever les défis des processus de fabrication complexes.
Les guidages à billes offrent un guidage linéaire précis, une capacité de charge élevée, une bonne précision, une solidité et des mouvements fluides. Grâce à leurs propriétés, ils contribuent à améliorer la qualité de la production et à relever les défis des processus de fabrication complexes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.