FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Guidage à billes
Matière du corps de base
acier de cémentation
Matière des composants
laiton
Code acier
1.7139
D=diamètre
30
L=Longueur
95
D1
46
D2
52
L1
54
L2
33
L3
4,8
RoHS
true

Description

Matière
Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Cage à billes en laiton.
Finition
Acier cémenté.
Nota
Les guidages à billes en acier peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules.
Les guidages à billes offrent un guidage linéaire précis, une capacité de charge élevée, une bonne précision, une solidité et des mouvements fluides. Grâce à leurs propriétés, ils contribuent à améliorer la qualité de la production et à relever les défis des processus de fabrication complexes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté