{"product":{"productId":"agid.4767","price":59.85,"name":"Palier linéaire à bille avec compensation de désalignement angulaire, capacité de charge élevée, ouvert"},"currency":"EUR"}
- Joint à double lèvre des deux côtés
- Charge admissible doublée
- Charge de base dynamique jusqu'à 8 300 N
- Durée de vie multipliée par huit
- Optimisation de la répartition de la charge
Description
Matière
Corps : plastique. Plaque de pression : acier à roulement. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint à double lèvre des deux côtés. Ces paliers se distinguent par rapport aux paliers linéaires à billes standard par leur double capacité de charge ou leur durée de vie accrue. La compensation de désalignement angulaire permet de compenser les défauts d‘alignement des perçages dans le boîtier ou les flexions d‘arbre, d‘optimiser la répartition des charges et de garantir une charge uniforme de toutes les billes sur toute la longueur du palier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.