{"product":{"productId":"agid.4765","price":81.48,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES AC COMP. DEDÉSALI. ANG., FERMÉE, D=30, D1=47,L=68, PLASTIQUE, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes
avec compensation de désalignement angulaire
plastique
- Joint des deux côtés
- Le support en plastique sert simultanément de marche arrière et de logement de joint
- Charge de base dynamique jusqu'à 4 800 N
- Joint en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles
Unité de vente
81,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier linéaire à billes
Finition 1
avec compensation de désalignement angulaire
Finition 2
férmé
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
47
D=diamètre intérieur
30
L=Longueur
68
Charge de
base dynamique
N
4800
Charge de
base statique
N
5280
D2
44,5
L1
51,7
L2
1,85
REACh
false
Description
Matière
Corps : plastique. Plaques de voie de roulement : acier à roulement. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec compensation de désalignement angulaire automatique. Joint d‘étanchéité des deux côtés. Ces paliers sont constitués d‘un corps en plastique dans lequel les plaques de voie de roulement en acier sont clipsés. Le corps en plastique protège le joint d‘étanchéité. Le joint d‘étanchéité est en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.