{"product":{"productId":"agid.21521","price":48.59,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES, D=12, D1=19,L=28, PLASTIQUE, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes
plastique
- Entretien réduit
- Facile d'utilisation
- Fonctionnement silencieux
Unité de vente
48,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier linéaire à billes
Matériau
du corps de base
plastique
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
19
D=diamètre intérieur
12
L=Longueur
28
Capacité de charge
dynamique
N
202
Capacité de charge
statique
N
257
L1
26,4
L2
1,3
Description
Matière
Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Nota
Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +60 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.