{"product":{"productId":"agid.35380","price":17.74,"name":"Paliers linéaires à billes tandem en acier avec cage en plastique"},"currency":"EUR"}
Matière
Enveloppe extérieure en acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les paliers linéaires à billes tandem sont
des paliers linéaires à billes normalisés en double longueur. On peut utiliser un palier linéaire à billes tandem à la place de deux paliers linéaires à billes normalisés. On obtient ainsi une précision accrue avec un effort de conception réduit.
des paliers linéaires à billes normalisés en double longueur. On peut utiliser un palier linéaire à billes tandem à la place de deux paliers linéaires à billes normalisés. On obtient ainsi une précision accrue avec un effort de conception réduit.
Matière
Enveloppe extérieure en acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Ces paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 de la norme ISO 10285. Avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Ces paliers linéaires à billes sont dotés d’une cage en plastique. Celle-ci assure un fonctionnement silencieux et d’excellentes propriétés de roulement.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Boîtier : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables en cas d‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Boîtier : h7
Les paliers linéaires à billes avec joint d’étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables en cas d‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.