{"product":{"productId":"agid.20738","price":66.32,"name":"PALIER LISSE OUVERT, D=20, D1=32 L=45,ALUMINIUM BLEU ANODISÉ"},"currency":"EUR"}
Palier lisse
ouvert
aluminium
bleu
anodisé
- Autolubrifiant
- Plage de température élevée, -240 °C à +260 °C
- Amortit les vibrations
- Insensible à la saleté
Unité de vente
€66.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier lisse
Finition 1
ouvert
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
bleu
Surface
corps
anodisé
D1=Diamètre extérieur
32
D=diamètre intérieur
20
L=Longueur
45
G
60°
L1
31,26
L2
1,63
REACh
false
RoHS
true
W
10,8
Description
Matière
Corps en aluminium anodisé.
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Finition
Palier coulissant linéaire avec revêtement Frelon.
Nota
Quasiment inactif chimiquement.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.