FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Règle
Finition 1
vertical
Type de produit
règle
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface corps
naturel
B=Largeur
15
H=Hauteur
1
L1=Longueur totale
300
L=Longueur
300
N=point zéro
en haut
S=échelle
à gauche
Mode de fixation
autoadhésif
Pas
1 mm

Description

Matière

Inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.

Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté