{"product":{"productId":"agid.4827","price":6.92,"name":"Vernier et point zéro en Inox, autoadhésif"},"currency":"EUR"}
- Domaines d'application : machines, tables de travail, établis
Description
Matière
Inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Règle rigide en Inox avec face arrière autoadhésive. Section 15 x 1 mm.
Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Surface mate et graduations en noir pour faciliter la lecture. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.