FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Règle
Finition 1
horizontal
Type de produit
règle
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
rectifiée et anodisée
B=Largeur
30
H=Hauteur
6
L1=Longueur totale
510
L=Longueur
500
N=point zéro
à gauche
S=échelle
en bas
Mode de fixation
avec perçages
Pas
1 mm

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Surface graduée rectifiée et anodisée noire.
Nota
Règle rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté