{"product":{"productId":"agid.4835","price":69.63,"name":"RÈGLE AVEC PERÇAGES, HORIZONTAL, L=10001010X30X6, T=1 MM, ALUMINIUM NOIRRECTIFIÉE ET ANODISÉE, POINT ZÉRO ÀGAUCHE, GRADUATION EN BAS"},"currency":"EUR"}
Règle
horizontal
aluminium
noir
rectifiée et anodisée
- Domaines d'application : machines, tables de travail, établis
- Lisible sans éblouissement
- Version massive
- Disponible en différentes variantes sur demande
Unité de vente
€69.63
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Règle
Finition 1
horizontal
Type de produit
Règle
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
rectifiée et anodisée
B=Largeur
30
H=Hauteur
6
L1=Longueur totale
1010
L=Longueur
1000
N=point zéro
à gauche
S=échelle
en bas
Mode de fixation
avec perçages
Pas
1 mm
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Surface graduée rectifiée et anodisée noire.
Nota
Règle rigide et massive en aluminium. Section 30 x 6 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noir dotée d'une graduation claire.
Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro à droite ou au centre
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Lamage suivant DIN 74-B f 5
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.