{"product":{"productId":"agid.4832","price":34.7,"name":"RÈGLE AUTOADHÉSIF, HORIZONTAL, L=750750X15X2, T=1 MM, ALUMINIUM NOIRANODISÉ, POINT ZÉRO À GAUCHE,GRADUATION EN BAS"},"currency":"EUR"}
Règle
horizontal
aluminium
noir
anodisé
- Domaines d'application : machines, tables de travail, établis
- Lisible sans éblouissement
- Disponible en différentes variantes sur demande
Unité de vente
34,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Règle
Finition 1
horizontal
Type de produit
règle
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
anodisé
B=Largeur
15
H=Hauteur
2
L1=Longueur totale
750
L=Longueur
750
N=point zéro
à gauche
S=échelle
en bas
Mode de fixation
autoadhésif
Pas
1 mm
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.