FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Point zéro
Finition 1
horizontal
Type de produit
point zéro
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
anodisé
B=Largeur
15
H=Hauteur
2
L=Longueur
30
Mode de fixation
autoadhésif

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.

Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté