{"product":{"productId":"agid.20792","price":7.53,"name":"RUBAN DE MESURE HORIZONTAL AUTOADHÉSIF,FORME:A POINT ZÉRO À GAUCHE, GRADUATIONDES DEUX CÔTÉS 1000X10, H=0,5, T=1 MM,ACIER BLANC PEINTE"},"currency":"EUR"}
Ruban de mesure
horizontal
acier
blanc
peinte
- Domaines d'application : machines, tables de travail, établis
Unité de vente
7,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Ruban de mesure
Forme
A
Finition 1
horizontal
Type de produit
Ruban de mesure
Matière du corps de base
acier
Couleur du corps de base
blanc
Surface
corps
peinte
B=Largeur
10
H=Hauteur
0,5
L=Longueur
1000
N=point zéro
à gauche
S=échelle
des deux côtés
Mode de fixation
autoadhésif
Pas
1 mm
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
laque blanche.
Nota
Rubans de mesure à graduation millimétrique en noir en haut et en bas, et à graduation centimétrique continue. Chiffres décimaux de couleur rouge (longueur inférieure à 1 m et uniquement noirs en cas de point zéro au centre).
Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.
Les rubans de mesure possèdent une face arrière autoadhésive, pourvue d'un film de protection. Celui-ci doit être retiré avant de procéder au collage.
Utilisation
Les règles sont utilisées partout où une mesure précise est requise. Elles sont employées sur les machines, les tables de travail et les établis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.