{"product":{"productId":"agid.36189","price":7.75,"name":"Corps réducteur inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Les douilles de réduction servent à adapter le diamètre entre les indicateurs de position / capteurs à arbre creux et la vis de réglage.
La vis sans tête est fournie.
Compatibles avec les indicateurs de position 21901-05, 21902-05, 21904-05 et 21924, ainsi que les capteurs à arbre creux 21730.
La vis sans tête est fournie.
Compatibles avec les indicateurs de position 21901-05, 21902-05, 21904-05 et 21924, ainsi que les capteurs à arbre creux 21730.
Indication de dessin
1) un trou
2) deux trous
2) deux trous
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.