{"product":{"productId":"agid.16908","price":107.21,"name":"Plaque de montage verticale courte"},"currency":"EUR"}
- Pour une réalisation rapide d'axes x-y
- Combinaison possible avec différents composants
Description
Matière
Alliage d’aluminium.
Finition
Anodisé.
Nota
La plaque de montage sert au montage vertical des tables de positionnement courtes ou longues à motorisation électrique. Pourvue de rainures pour le montage direct de capteurs de proximité inductifs (20905-005). Les capteurs de proximité peuvent être ajustés par l'unité de positionnement installée. Les taraudages M4 servent à fixer le support de capteur 21093.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.