{"product":{"productId":"agid.32828","price":3428.54,"name":"Tables de positionnement circulaires avec entraînement à courroie dentée, Forme C"},"currency":"EUR"}
- Entraînement dynamique rapide à courroie dentée
- Support stable du plateau tournant grâce au roulement à rouleaux croisés
Description
Matière
Boîtier en aluminium.
Plateau tournant et arbre creux en inox.
Plateau tournant et arbre creux en inox.
Finition
Aluminium anodisé.
Nota
Les tables de positionnement circulaires avec entraînement à courroie dentée conviennent pour le positionnement précis et rapide de pièces à usiner. Le plateau tournant de la table rotative motorisée est entraîné par un moteur pas à pas et un entraînement à courroie dentée. Grâce à sa forme carrée, l’axe de rotation peut être intégré de manière polyvalente aux types de machines les plus divers.
Les conduites pneumatiques et électriques peuvent être passées par le grand trou de l’arbre creux sans gêner le fonctionnement de la table rotative. Ce trou présente par ailleurs un ajustement H7 permettant de centrer la pièce tournée. La bague de positionnement réglable permet de définir librement le point de référence de rotation par rapport à la position du composant monté.
Le support est assuré par un roulement à rouleaux croisés.
Possibilité de monter des détecteurs de proximité avec le support de capteur (21085-02-901) disponible en option.
Nous proposons le logiciel de programmation correspondant en téléchargement.
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par tour, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner avec un facteur de marche de 100 %.
Les conduites pneumatiques et électriques peuvent être passées par le grand trou de l’arbre creux sans gêner le fonctionnement de la table rotative. Ce trou présente par ailleurs un ajustement H7 permettant de centrer la pièce tournée. La bague de positionnement réglable permet de définir librement le point de référence de rotation par rapport à la position du composant monté.
Le support est assuré par un roulement à rouleaux croisés.
Possibilité de monter des détecteurs de proximité avec le support de capteur (21085-02-901) disponible en option.
Nous proposons le logiciel de programmation correspondant en téléchargement.
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par tour, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner avec un facteur de marche de 100 %.
Données techniques
21085-10*:
Rapport de transmission : 2:1
Jeu d’inversion : <0,2°
Concentricité du plateau tournant : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max. : 600 tr/min
Facteur de marche max. : 100 %
Couple d’entrée requis : 0,13 Nm
Rigidité : voir diagramme
Rotation : 360°, sans fin
Température d’utilisation : de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,85
Rapport de transmission : 2:1
Jeu d’inversion : <0,2°
Concentricité du plateau tournant : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max. : 600 tr/min
Facteur de marche max. : 100 %
Couple d’entrée requis : 0,13 Nm
Rigidité : voir diagramme
Rotation : 360°, sans fin
Température d’utilisation : de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,85
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.