{"product":{"productId":"agid.32827","price":2861.86,"name":"Tables de positionnement rotatives à motorisation coaxiale électrique, capacité de charge élevée, Forme C"},"currency":"EUR"}
- Couples de basculement élevés
- Forces transversales élevées
- Palier fixe sous forme de roulement à rouleaux croisés
- Logiciel de programmation disponible gratuitement
- Pour les opérations de déplacement et de positionnement motorisées
Description
Matière
Corps de base et table rotative en alliage d’aluminium.
Arbre creux en inox.
Réducteur à vis sans fin précontraint en acier.
Raccord à griffes en aluminium avec étoile d’accouplement en polyuréthane.
Support de capteur en aluminium.
Arbre creux en inox.
Réducteur à vis sans fin précontraint en acier.
Raccord à griffes en aluminium avec étoile d’accouplement en polyuréthane.
Support de capteur en aluminium.
Finition
Alliage d’aluminium anodisé.
Nota
Tables de positionnement rotatives pour opérations de déplacement et de positionnement motorisées. Le réducteur à vis sans fin précontraint fonctionne quasiment sans jeu. Le palier fixe des tables rotatives motorisées est conçu comme un roulement à rouleaux croisés. Ce palier peut supporter des couples de basculement et des forces transversales extrêmement élevés. Le grand trou dans l’arbre creux permet de faire passer des conduites. La bague de positionnement réglable permet de définir librement le point de référence de rotation par rapport à la position du composant monté. Possibilité de monter des détecteurs de proximité avec le support de capteur (21085-02-901) disponible en option. Nous proposons le logiciel de programmation correspondant au moteur pas à pas avec commande de positionnement en téléchargement.
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par tour, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner avec un facteur de marche de 100 %.
Associables à tous les autres composants de même taille.
Support de capteur : 2 vis de fixation DIN 7991 M4x20 VA incluses
Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par tour, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner avec un facteur de marche de 100 %.
Associables à tous les autres composants de même taille.
Support de capteur : 2 vis de fixation DIN 7991 M4x20 VA incluses
Données techniques
21085-02-110xxx:
Rapport de transmission : 20:1 / 40:1
Jeu d’inversion : < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Jeu radial : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max.°:600 tr/min
Facteur de marche max.°: 100 %
Couple d’entrée requis°: 0,13 Nm
Rigidité°: voir diagramme
Rotation°: 360°, sans fin
Température d’utilisation°: de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,33
21085-02-150xxx:
Rapport de transmission : 48:1
Jeu d’inversion : < 0,10°
Jeu radial : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max.°: 600 tr/min
Facteur de marche max.°: 100 %
Couple d’entrée requis°: 0,13 Nm
Rigidité°: voir diagramme
Rotation°: 360°, sans fin
Température d’utilisation°: de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,37
Rapport de transmission : 20:1 / 40:1
Jeu d’inversion : < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Jeu radial : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max.°:600 tr/min
Facteur de marche max.°: 100 %
Couple d’entrée requis°: 0,13 Nm
Rigidité°: voir diagramme
Rotation°: 360°, sans fin
Température d’utilisation°: de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,33
21085-02-150xxx:
Rapport de transmission : 48:1
Jeu d’inversion : < 0,10°
Jeu radial : <0,02 mm
Vitesse d’entrée max.°: 600 tr/min
Facteur de marche max.°: 100 %
Couple d’entrée requis°: 0,13 Nm
Rigidité°: voir diagramme
Rotation°: 360°, sans fin
Température d’utilisation°: de +10 °C à +60 °C
Rendement η : 0,37
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.